Dop met Treklip: 20,0 mm Binnendiameter, 20,0 mm inwendige hoogte,Drukbevestiging; Treklip

Artikelcode: 464898
GeelEVA Doppen met treklip hebben een binnendiameter van 20,0 mm om schroefdraad te beschermen. Het integrale ontwerp zorgt ervoor dat de Drukbevestiging; Treklip dop eenvoudig aan te brengen en te verwijderen is.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
20,0 mm
Inwendige hoogte
:
20,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging; Treklip
Materiaal
:
EVA
Massief materiaal
:
Ethyleen vinylacetaat
Kleur
:
Geel
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,108 1500 : € 0,0934
essential solutions
delivered