Hose Washer Caps

Hose Washer Caps are applied on hose and tube ends in order to prevent them from sliding over the fittings.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Outside Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole Diameter
:
14,6 mm
Outside Diameter
:
24,6 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL5430
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,716 2500 : € 0,447 5000 : € 0,357 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
14,6 mm
Outside Diameter
:
24,6 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,509 250 : € 0,255 500 : € 0,127 1000 : € 0,0934 5000 : € 0,0766 50000 : € 0,0728 100000 : € 0,0689 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
17,8 mm
Outside Diameter
:
29 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 3500 : € 0,75 7000 : € 0,601 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
17,8 mm
Outside Diameter
:
29 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 6500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,632 325 : € 0,316 650 : € 0,157 1300 : € 0,116 6500 : € 0,095 65000 : € 0,0902 130000 : € 0,0854 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
21 mm
Outside Diameter
:
32,2 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,00 2500 : € 0,625 5000 : € 0,50 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
21 mm
Outside Diameter
:
32,2 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,699 250 : € 0,35 500 : € 0,175 1000 : € 0,128 5000 : € 0,105 50000 : € 0,10 100000 : € 0,0948 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
26,7 mm
Outside Diameter
:
35,6 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,411 250 : € 0,206 500 : € 0,103 1000 : € 0,0754 5000 : € 0,0619 50000 : € 0,0587 100000 : € 0,0558 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
26,7 mm
Outside Diameter
:
35,6 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,832 250 : € 0,416 500 : € 0,208 1000 : € 0,153 5000 : € 0,125 50000 : € 0,119 100000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
8,1 mm
Outside Diameter
:
17,4 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 4750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,49 2500 : € 0,305 4750 : € 0,245 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
8,1 mm
Outside Diameter
:
17,4 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 4750

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,381 250 : € 0,19 500 : € 0,0952 1000 : € 0,0697 4750 : € 0,0635 5000 : € 0,0572 50000 : € 0,0544 100000 : € 0,0516 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
11,3 mm
Outside Diameter
:
21,8 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,722 2000 : € 0,452 4000 : € 0,361 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Hole Diameter
:
11,3 mm
Outside Diameter
:
21,8 mm
Overall Height
:
4,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,463 200 : € 0,231 400 : € 0,116 800 : € 0,0848 4000 : € 0,0696 40000 : € 0,0661 80000 : € 0,0626 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered