Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1214 - € 0,2131 | 12383 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1514 - € 0,2731 | 5121 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 0,2207 - € 0,4577 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3425 - € 0,6806 | 1235 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
€ 0,4656 - € 0,954 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
€ 0,709 - € 1,3434 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
€ 1,2822 - € 2,4282 | 1 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
€ 2,5334 - € 3,1802 | 494 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
€ 0,4517 - € 0,9487 | 86 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
€ 0,4565 - € 0,9587 | 81982 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,8306 - € 1,7443 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0601 - € 0,1245 | 36379 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0795 - € 0,1168 | 4997 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||||
€ 0,0696 - € 0,1465 | 24189 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0761 - € 0,1147 | 4994 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0928 - € 0,1394 | 2433 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0747 - € 0,1156 | 17098 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0945 - € 0,1426 | 2498 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1016 - € 0,2273 | 4096 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0813 - € 0,1292 | 37294 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan