Verzonken buisdop - Buitendiameter: 355,6 mm; Nominale diameter compatibele pijp: 355,6 mm

Artikelcode: 34855
N/APE Verzonken buisdop voor zwaar gebruik met een buitendiameter van355,6 mm. Deze dop past op een buis met een nominale diameter van 355,6 mm en is geschikt voor kraanhaken voor verplaatsing tijdens transport, opslag of het leggen van leidingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
355,6 mm
Nominale diameter compatibele pijp
:
355,6 mm
Wanddikte
:
28,3 mm
Materiaal
:
PE
DIN-pijpspecificatie
:
DN 350
Materiaaltype
:
Flexible
Standaard Verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,90 15 : € 11,06 30 : € 9,68
essential solutions
delivered