Ronde Vinyl Einddop: 69,8 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0698-050
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 69,8 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
69,8 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,46 20 : € 10,24 100 : € 4,89 200 : € 3,06 2000 : € 2,94 4000 : € 2,78
essential solutions
delivered