Ronde Vinyl Einddop: 63,5 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0635-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 63,5 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
63,5 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Colour
:
Rood
Material
:
PVC
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Full Material
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 13,46 25 : € 6,73 125 : € 3,21 250 : € 2,02 2500 : € 1,92 5000 : € 1,82
essential solutions
delivered