Ronde Vinyl Einddop: 50,8 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0508-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 50,8 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
50,8 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,59 40 : € 3,31 200 : € 1,57 400 : € 0,992 4000 : € 0,941 8000 : € 0,894
essential solutions
delivered