Ronde Vinyl Einddop: 47,6 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0476-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 47,6 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
47,6 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,02 40 : € 3,01 200 : € 1,44 400 : € 0,906 4000 : € 0,861 8000 : € 0,816
essential solutions
delivered