Ronde Vinyl Einddop: 38,1 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0381-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 38,1 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
38,1 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,31 50 : € 1,65 250 : € 0,789 500 : € 0,497 5000 : € 0,472 10000 : € 0,447
essential solutions
delivered