Ronde Vinyl Einddop: 31,8 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0318-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 31,8 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,8 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,60 50 : € 1,30 250 : € 0,621 500 : € 0,392 5000 : € 0,372 10000 : € 0,353
essential solutions
delivered