Ronde Vinyl Einddop: 30,2 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0302-025
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 30,2 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
30,2 mm
Inside Height
:
25,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,65 100 : € 1,33 500 : € 0,633 1000 : € 0,398 10000 : € 0,378 20000 : € 0,358
essential solutions
delivered