Ronde Vinyl Einddop: 28,6 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0286-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 28,6 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
28,6 mm
Inside Height
:
38,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 50 : € 0,897 250 : € 0,428 500 : € 0,269 5000 : € 0,257 10000 : € 0,243
essential solutions
delivered