Ronde Vinyl Einddop: 26,3 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0263-025
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 26,3 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
26,3 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 125 : € 1,09 625 : € 0,52 1250 : € 0,329 12500 : € 0,312 25000 : € 0,295
essential solutions
delivered