Ronde Vinyl Einddop: 25,4 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0254-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 25,4 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
25,4 mm
Inside Height
:
38,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,55 100 : € 0,775 500 : € 0,371 1000 : € 0,233 10000 : € 0,222 20000 : € 0,21
essential solutions
delivered