Ronde Vinyl Einddop: 24,6 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0246-025
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 24,6 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
24,6 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,81 100 : € 0,905 500 : € 0,432 1000 : € 0,273 10000 : € 0,259 20000 : € 0,245
essential solutions
delivered