Ronde Vinyl Einddop: 19,1 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0191-025
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 19,1 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
19,1 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Colour
:
Rood
Material
:
PVC
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Full Material
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,45 250 : € 0,724 1250 : € 0,345 2500 : € 0,218 25000 : € 0,207 50000 : € 0,195
essential solutions
delivered