Ronde Vinyl Einddop: 17,4 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0174-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 17,4 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
17,4 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,988 100 : € 0,493 500 : € 0,236 1000 : € 0,149 10000 : € 0,141 20000 : € 0,134
essential solutions
delivered