Ronde Vinyl Einddop: 15,9 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0159-038
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 15,9 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
15,9 mm
Inside Height
:
38,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,836 100 : € 0,418 500 : € 0,20 1000 : € 0,126 10000 : € 0,119 20000 : € 0,113
essential solutions
delivered