Ronde Vinyl Einddop: 13,8 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0138-013
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 13,8 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
13,8 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,757 500 : € 0,378 2500 : € 0,181 5000 : € 0,113 50000 : € 0,108 100000 : € 0,103
essential solutions
delivered