Ronde Vinyl Einddop: 11,9 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0119-013
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 11,9 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
11,9 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,692 500 : € 0,345 2500 : € 0,165 5000 : € 0,104 50000 : € 0,0989 100000 : € 0,0936
essential solutions
delivered