Ronde Vinyl Einddop: 10,3 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0103-013
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 10,3 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Rood glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
10,3 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,612 500 : € 0,305 2500 : € 0,146 5000 : € 0,0919 50000 : € 0,0875 100000 : € 0,0828
essential solutions
delivered