Ronde Vinyl Einddop: 9,5 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 176,7 °C max. temp.

Artikelcode: FCZF-0095-013
PVCDrukbevestiging Ronde einddop van vinyl met een binnendiameter van 9,5 mm die uitgerekt kan worden over grotere afmetingen voor een nauwsluitende passing. De Red glanzende afwerking maakt deze dop geschikt als aantrekkelijke decoratieve einddop.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
9,5 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PVC
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Temperatuurbereik
:
176,7 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,569 500 : € 0,284 2500 : € 0,136 5000 : € 0,0858 50000 : € 0,0815 100000 : € 0,0772
essential solutions
delivered