Standaard Ronde Einddop: 20,7 mm Binnendiameter, 8,7 mm inwendige hoogte

Artikelcode: AS13/16W/RA
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 20,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
20,7 mm
Inside Height
:
8,7 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0851 3000 : € 0,0638 6000 : € 0,0426 60000 : € 0,0298
essential solutions
delivered