Standaard Ronde Einddop: 25,4 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: AL1A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 25,4 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
25,4 mm
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,107 1250 : € 0,0801 2500 : € 0,0534 25000 : € 0,0374
essential solutions
delivered