Standaard Ronde Einddop: 7,5 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: AC5/16W/RA
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 7,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
7,5 mm
Inside Height
:
22,2 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 600

Kopen in veelvouden van: 600

600 : € 0,0766 3000 : € 0,0576 6000 : € 0,0385 60000 : € 0,0268
essential solutions
delivered