Standaard Ronde Einddop: 7,1 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A9/32A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 7,1 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
7,1 mm
Inside Height
:
22,2 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 6500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0431 3250 : € 0,0323 6500 : € 0,0216 65000 : € 0,0151
essential solutions
delivered