Standaard Ronde Einddop: 14,3 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A9/16A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 14,3 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
14,3 mm
Inside Height
:
22,2 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0795 2000 : € 0,0596 4000 : € 0,0396 40000 : € 0,0278
essential solutions
delivered