Standaard Ronde Einddop: 24,9 mm Binnendiameter, 33,3 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A63/64A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 24,9 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
24,9 mm
Inside Height
:
33,3 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,103 1000 : € 0,0772 2000 : € 0,0514 20000 : € 0,0359
essential solutions
delivered