Standaard Ronde Einddop: 101,3 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A4A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 101,3 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
101,3 mm
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,986 100 : € 0,738 200 : € 0,492 2000 : € 0,345
essential solutions
delivered