Standaard Ronde Einddop: 19,1 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3/4A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 19,1 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
19,1 mm
Inside Height
:
22,2 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0823 2500 : € 0,0617 5000 : € 0,0411 50000 : € 0,0287
essential solutions
delivered