Standaard Ronde Einddop: 2,4 mm Binnendiameter, 15,9 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3/32W/RA
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 2,4 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
2,4 mm
Inside Height
:
15,9 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,083 2500 : € 0,0622 5000 : € 0,0414 50000 : € 0,0292
essential solutions
delivered