Standaard Ronde Einddop: 95 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3-3/4A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 95 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
95 mm
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 225

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,859 110 : € 0,643 225 : € 0,43 2250 : € 0,301
essential solutions
delivered