Standaard Ronde Einddop: 79,4 mm Binnendiameter, 34,9 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3-1/8A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 79,4 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
79,4 mm
Inside Height
:
34,9 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,194 1250 : € 0,184 2500 : € 0,175 5000 : € 0,155
essential solutions
delivered