Standaard Ronde Einddop: 82,3 mm Binnendiameter, 47,6 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3-1/4A
BlueLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 82,3 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
82,3 mm
Inside Height
:
47,6 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Temperature Range
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 150

Kopen in veelvouden van: 150

150 : € 0,202 750 : € 0,193 1500 : € 0,183 3000 : € 0,163
essential solutions
delivered