Standaard Ronde Einddop: 88,9 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: A3-1/2A
BlauwLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 88,9 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
88,9 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
79,4 °C
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,513 150 : € 0,386 300 : € 0,258 3000 : € 0,18
essential solutions
delivered