Standaard Ronde Einddop: 31,0 mm Binnendiameter, 39,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12551
RoodLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 31,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,0 mm
Inwendige hoogte
:
39,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 200 : € 0,58 1000 : € 0,278 2000 : € 0,175 20000 : € 0,165 40000 : € 0,157
essential solutions
delivered