Standaard Ronde Einddop: 85,0 mm Binnendiameter, 12,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 12308
RoodLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 85,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
85,0 mm
Inwendige hoogte
:
12,2 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,76 80 : € 1,38 400 : € 0,657 800 : € 0,414 8000 : € 0,394 16000 : € 0,373
essential solutions
delivered