Standaard Ronde Einddop: 39,7 mm Binnendiameter, 25,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110572
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 39,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
39,7 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,31 120 : € 1,16 600 : € 0,551 1200 : € 0,349 12000 : € 0,331 24000 : € 0,314
essential solutions
delivered