Standaard Ronde Einddop: 12,7 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110555
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 12,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
12,7 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,53 500 : € 0,265 2500 : € 0,126 5000 : € 0,0798 50000 : € 0,0757 100000 : € 0,0718
essential solutions
delivered