Standaard Ronde Einddop: 9,5 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110553
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 9,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
9,5 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 4250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,484 850 : € 0,242 4250 : € 0,109 8500 : € 0,0729 85000 : € 0,0692 170000 : € 0,0656
essential solutions
delivered