Standaard Ronde Einddop: 8 mm Binnendiameter, 22,2 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 110552
BlauwLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 8 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8 mm
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,452 1000 : € 0,225 5000 : € 0,108 10000 : € 0,0678 100000 : € 0,0643 200000 : € 0,0612
essential solutions
delivered