Standaard Ronde Einddop: 41,2 mm Binnendiameter, 12,8 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 10297
RoodLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 41,2 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,2 mm
Inwendige hoogte
:
12,8 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 120 : € 0,566 600 : € 0,27 1200 : € 0,171 12000 : € 0,162 24000 : € 0,154
essential solutions
delivered