Standaard Ronde Einddop: 31,7 mm Binnendiameter, 12,8 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 10192
RoodLDPEDrukbevestiging Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 31,7 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,7 mm
Inwendige hoogte
:
12,8 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,686 200 : € 0,342 1000 : € 0,163 2000 : € 0,103 20000 : € 0,0978 40000 : € 0,0929
essential solutions
delivered