Standaard Ronde Einddop: Binnendiameter, 11,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 062010000003
NatuurlijkeLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
11,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
9 8 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0785 1000 : € 0,0562
essential solutions
delivered