Standaard Ronde Einddop: 149,0 mm Binnendiameter, 24,5 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004146000503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 149,0 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
149,0 mm
Inwendige hoogte
:
24,5 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
144 8 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,83 500 : € 1,43 1000 : € 1,28
essential solutions
delivered