Standaard Ronde Einddop: 73 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004071300503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 73 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
73 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
69 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,693 500 : € 0,531 1000 : € 0,426
essential solutions
delivered