Standaard Ronde Einddop: 63,5 mm Binnendiameter, 29,4 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004061000503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 63,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
63,5 mm
Inwendige hoogte
:
29,4 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
59 5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,588 500 : € 0,452 1000 : € 0,361
essential solutions
delivered