Standaard Ronde Einddop: 57 mm Binnendiameter, 22,3 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004054000503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 57 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
57 mm
Inwendige hoogte
:
22,3 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
52 5 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,40 500 : € 0,373 1000 : € 0,30
essential solutions
delivered