Standaard Ronde Einddop: 43,8 mm Binnendiameter, 20,3 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004042000503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 43,8 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
43,8 mm
Inwendige hoogte
:
20,3 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
40 4 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,336 500 : € 0,314 1000 : € 0,251
essential solutions
delivered