Standaard Ronde Einddop: 41,5 mm Binnendiameter, 20,3 mm inwendige hoogte

Artikelcode: 004039800503
RoodLDPEPush Fit Standaard ronde einddoppen met een binnendiameter van 41,5 mm beschermen buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,5 mm
Inwendige hoogte
:
20,3 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Temperatuurbereik
:
70 °C
Binnendiameters
:
38 3 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,205 500 : € 0,192 1000 : € 0,147
essential solutions
delivered